Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTS 1,5/11-PH-5,0 CLIP - Kretskortskontakt
1848626

Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 10 A, märkspänning (III/2): 400 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 11, antal rader: 1, poltal: 11, antal anslutningar: 11, artikelserie: PTS 1,5/..-PH CLIP, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON PST 1,3, låsning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Kan snäppas in i enhetskapslingar tack vare CLIP-geometri
Största möjliga klämplats vid liten komponentstorlek