PTCM 0,5/ 5-PL-2,5 WH - Kretskortskontakt
1015461

Kretskortskontakt, märkarea: 0,75 mm2, färg: vit, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 5, artikelserie: PTCM 0,5/..-PL, delning: 2,5 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON PTSM, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter





Fördelar

Vit konstruktion: färgstabil vid lödningen och i användningen
Hög strömbelastningsförmåga på 6 A vid mycket små dimensioner
Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
Prisvärd anslutning av crimpade ledare i stort styckantal
Verktyg för manuell och automatiserad crimpning finns som tillval