Kretskort-grunddel, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal: 3, antal anslutningar: 3, artikelserie: PSC 1,5/..-M, delning: 3,5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Kontaktben i sicksack W, pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: PSC 1,5, Elektriska egenskaper: skärmad, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong