Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PCV 6/ 2-GL2-7,62 - Kretskortskontakt
1131777

Kretskort-grunddel, märkarea: 6 mm2, färg: grön, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: PCV 6/..-GL, delning: 7,62 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 3, anslutningssystem: COMBICON PC 6, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Utökat beröringsskydd i stiftmönstret för högsta säkerhet även i ojackat tillstånd
Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning