PC 16/ 3-STF-10,16 RAE BD:W-U - Kretskortsanslutning
1754270

Kretskortskontakt, märkarea: 16 mm2, färg: grön, märkström: 76 A, kontaktyta: Ag, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal: 3, antal anslutningar: 3, artikelserie: PC 16/..-STF, delning: 10,16 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 16, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Fläns med verktygslöst manövrerbar räfflad skruv, för högsta mekaniska stabilitet
Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna