Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MVSTBU 2,5/16-GB-5,08 - Kretskort-grunddel
1788677

Block för direktjackning, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 16, antal rader: 1, poltal: 16, antal anslutningar: 16, artikelserie: MVSTBU 2,5/..-GB, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Direkt montering, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Plintar för direktanslutning med fästfläns för förskruvning på monteringsplattor eller på apparatväggar
Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Tillåter anslutning av två ledare