MVSTBU 2,5/11-STF - Block för direktjackning
1734090

Block för direktjackning, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 11, antal rader: 1, poltal: 11, antal anslutningar: 11, artikelserie: MVSTBU 2,5/..-STF, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Direkt montering, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Fördelar

Plintar för direktanslutning med fästfläns för förskruvning på monteringsplattor eller på apparatväggar
Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker