MSTBT 2,5 HC/ 9-ST - Kretskortsanslutning
1926303

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 9, antal rader: 1, poltal: 9, antal anslutningar: 9, artikelserie: MSTBT 2,5 HC/..-ST, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, MSTBT-stickdelens T-formade kontur fördelar bygghöjden jämnt på kretskortets över- och undersida

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt