Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 P26THR - Kretskort-grunddel
1952814

Kretskort-grunddel, märkarea: 1,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 10, antal rader: 2, poltal: 5, antal anslutningar: 10, artikelserie: MCDNV 1,5/..-G1-THR, delning: 3,5 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Lödbenslängden är 26 mm. Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du på: "Downloads".

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet