MCD 1,5/ 7-G1F-3,81 - Kretskort-grunddel
1842966

Kretskort-grunddel, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 14, antal rader: 2, poltal: 7, antal anslutningar: 14, artikelserie: MCD 1,5/..-G1F, delning: 3,81 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong, Kombinerat med MCV kontaktdelar ska vardera en MCVW och en MCVR kontakt användas.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet