LPC 16 HC/ 2-STL2-10,16 - Kretskortsanslutning
1716824

Kretskortskontakt, märkarea: 16 mm2, färg: grön, märkström: 76 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal rader: 1, poltal: 2, artikelserie: LPC 16 HC/..-STL, delning: 10,16 mm, anslutningstyp: Spak-push-in-anslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 16 advanced, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Verktygslös hävarmsprincip tillåter tidsbesparande anslutning och frigöring av ledare med/utan trådändhylsa
Entydig spakposition levererar en tillförlitlig återkopplingssignal via öppen eller sluten klämplats
Utökat beröringsskydd enligt IEC/UL 61800-5-1
Tidsbesparande push-in-anslutning vid sluten hävarm
Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt