FKC 2,5/ 6-ST-5,08BDNZ:38-25 - Kretskortsanslutning
1983430

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 6, antal anslutningar: 2, artikelserie: FKC 2,5/..-ST, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen