Genomföringsgrunddel, märkarea: 35 mm2, färg: grön, märkström: 125 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Ag, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: DFK-IPC 35 HC/..-GF, delning: 15 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 4,6 mm, antal lödstift per potential: 3, anslutningssystem: COMBICON PC 35, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong