cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19931011Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | ||
Usegroup D | ||||
Standard | 300 V | 10 A | ||
Alternativ 1 | 150 V | 15 A |
Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: svart, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 8, antal rader: 1, poltal: 8, antal anslutningar: 8, artikelserie: CC 2,5/..-GF-LR, delning: 5 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Lock and Release-lås, typ av fastsättning: Lock & Release gängad fläns, förpackningstyp: Rulle i 88 mm bredd
Produkttyp | Kretskort-grunddel |
Produktfamilj | CC 2,5/..-GF-LR |
Produktserie | COMBICON Connectors M |
Konstruktion | Komponent lämplig för Through Hole Reflow |
Poltal | 8 |
Delning | 5 mm |
Antal anslutningar | 8 |
Antal rader | 1 |
Antal potentialer | 8 |
Fästfläns | Lock & Release gängad fläns |
Pinlayout | Linjär pinning |
Antal lödstift per potential | 1 |
Egenskaper | |
Märkström IN | 12 A |
Märkspänning UN | 320 V |
Genomgångsresistans | 1,1 mΩ |
Märkspänning (III/3) | 250 V |
Mätstötspänning (III/3) | 4 kV |
Mätspänning (III/2) | 320 V |
Mätstötspänning (III/2) | 4 kV |
Märkspänning (II/2) | 400 V |
Mätstötspänning (II/2) | 4 kV |
Monteringssätt | THR-lödning/våglödning |
Pinlayout | Linjär pinning |
Fläns | |
Åtdragningsmoment | 0,3 Nm |
Bearbetningsanvisningar | |
Process | Reflow-/våglödning |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Klassificering temperatur Tc | 260 °C |
Lödcykler i reflow | 3 |
Materialuppgifter - kontakt | |
Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Ytbeskaffenhet | galvaniskt förtennt |
Metallyta kontaktområde (täckvy) | Tenn (3 - 5 µm Sn) |
Metallyta kontaktområde (mellanskikt) | Nickel (1,3 - 3 µm Ni) |
Metallyta lödområde (täckvy) | Tenn (3 - 5 µm Sn) |
Metallyta lödområde (mellanskikt) | Nickel (1,3 - 3 µm Ni) |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | svart (9005) |
Isolationsmaterial | LCP |
Isolationsgrupp | IIIa |
CTI enligt IEC 60112 | 175 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Information om lödning | Bearbetning i reflowprocesser enligt IEC 60068-2-58 eller DIN EN 61760-1 (båda i aktuell version) Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 enligt IPC/JEDEC J-STD-020-C |
Driftanvisning | COMBICON-kontaktdon är enligt DIN EN 61984 kontaktdon utan kopplingseffekt (COC). Vid avsedd användning får de inte anslutas eller lossas när de står under spänning eller last. |
Måttskiss |
|
Delning | 5 mm |
Bredd [b] | 50 mm |
Höjd [h] | 10,57 mm |
Längd [l] | 12 mm |
Bygghöjd | 8,57 mm |
Lödstiftlängd [P] | 2 mm |
Kontaktdimensioner | 1 x 1 mm |
Kretskortsdesign | |
Borrhålets diameter | 1,6 mm |
Okulärbesiktning | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Godkänd i test |
Dimensionskontroll | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Godkänd i test |
Märkningarnas beständighet | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Godkänd i test |
Polarisation och kodning | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultat | Godkänd i test |
Kontakthållare används | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Kontakthållare används Krav > 20 N |
Godkänd i test |
Tryck- och dragkrafter | |
Resultat | Godkänd i test |
Antal cykler | 25 |
Instickskraft per pol ca | 8 N |
Dragkraft per pol ca | 6 N |
Termiskt test | Testgrupp C | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Testat poltal | 20 |
Isolationsmotstånd | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
Luft- och krypsträckor | | |
Provspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsgrupp | IIIa |
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
Märkisolationsspänning (III/3) | 250 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 4 mm |
Märkisolationsspänning (III/2) | 320 V |
Nominell stötspänning (III/2) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/2) | 3,2 mm |
Märkisolationsspänning (II/2) | 400 V |
Nominell stötspänning (II/2) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (II/2) | 4 mm |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Hållbarhetstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Stötspänning vid havsytan | 4,8 kV |
Genomgångsresistans R1 | 1,1 mΩ |
Genomgångsresistans R2 | 1,2 mΩ |
Anslutningsfrekvens | 25 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
Klimatprov | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosionsbelastning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cykel |
Värmebelastning | 100 °C/168 h |
Isolationsspänning växelspänning | 2,21 kV |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinusformad |
Acceleration | 30g |
Stöttid | 18 ms |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C (beroende på deratingkurvan) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Måttskiss |
|
Förpackningstyp | Rulle i 88 mm bredd |
Rullbredd [W] | 88 mm |
Spolyttermått [W2] | ≤ 94,4 mm |
Spoldiameter | ≤ 330 mm |
Typ av omförpackning | Transparent-bag |
ESD - Level | (D) elektrostatiskt avledningsförmåga |
Provspecifikation | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
Artikelnr | 1836971 |
Antal/förp. | 330 Styck |
Minsta beställningsantal | 330 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AACTAB |
Produktnyckel | AACTAB |
GTIN | 4055626021362 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2,22 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,22 g |
Tullnummer | 85366930 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |