UL Recognized
Godkännande-ID: E118976-20100522Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E221474-20140616Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 - 22 |
Apparatkontakt baksida, Universal, 8-polig, Stift, rak, M12-SPEEDCON, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,08 m, 0,25 mm2, TPE-ledare, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 - 22 |