SACC-DSI-M12FS-17P-M16XL/2,0 - Apparatkontakt baksida
1420399

Apparatkontakt baksida, hona, rak, M12, kodning: A, på fri kabelände, Montering från baksidan, M16 x 1,5, Enkelledare, kabellängd: 2 m, 0,14 mm2, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter