Utgångsloopmatad 2-vägs-frånskiljare med jackbar anslutningsteknik för galvanisk frånskiljning, upprättande och filtrering av analogsignaler. Den utgångsloopmatade frånskiljaren möjliggör användning på en aktiv analog matningskomponent. Försörjningen sker vid styrsystemets strömkrets. På ingångssidan kan analoga standardsignaler och icke standardsignaler, från 2 mA eller 50 mA upp till 40 mA eller 30 V höga, anslutas. Dessa omvandlas till en 4 mA ... 20 mA-signal. Du kan konfigurera ingångssignalerna med DIP-omkopplare. Mätomvandlaren stöder NFC-kommunikation.
MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT-C
-
Isolationsmodul
2902062
Utgångsloopmatad 2-vägs-frånskiljare med jackbar anslutningsteknik för galvanisk frånskiljning av uni- och bipolära analogsignaler. Ingång som kan konfigureras via DIP-omkopplare. Push-in anslutningsteknik, beställningskonfiguration.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produktfamilj | MINI Analog Pro |
| Antal kanaler | 1 |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Isoleringsegenskaper: GB Standard | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation | 2-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| gränsfrekvens (3 dB) | ca. 30 Hz |
| svar på en överföring (10-90%) | 20 ms |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
| Temperaturkoefficient typisk | 0,005 %/K |
| Överföringsfel maximalt | ≤ 0,1 % (av slutvärdet) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning | |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Isolationsspänning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Förstärkt isolation enligt IEC/EN 61010-1 |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 8 V DC ... 30 V DC (slingmatning, ingen extern försörjning behövs) |
| Strömförbrukning typisk | ≤ 20 mA |
| Effektförbrukning | ≤ 600 mW |
| Signal: Spänning/ström | |
| Antal ingångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Ingångssignal spänning | 0 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 250 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 125 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 50 mV | |
| 0 V ... 10 V | |
| 0 V ... 7,5 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 1,25 V | |
| 0 V ... 1,2 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 12,5 V | |
| 0 V ... 12 V | |
| 0 V ... 15 V | |
| -1000 mV ... 1000 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -250 mV ... 250 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -125 mV ... 125 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -10 V ... 10 V | |
| -7,5 V ... 7,5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -1,25 V ... 1,25 V | |
| -1,2 V ... 1,2 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -12,5 V ... 12,5 V | |
| -12 V ... 12 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| 2 V ... 10 V (ytterligare områden konfigurerbara, se tabell) | |
| 1 V ... 5 V (ytterligare områden konfigurerbara, se tabell) | |
| Ingångssignal spänning maximal | < 30 V |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 40 mA |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 12 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 8 mA | |
| 0 mA ... 7,5 mA | |
| 0 mA ... 6 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 4 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 2,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| Ingångssignal ström maximal | 50 mA (Spänningsfast upp till 30 V) |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 100 kΩ (≤ 1 V) |
| 1 MΩ (≥ 1 V) | |
| Ingångsmotstånd strömingång | 25 Ω (+0,7 V för testdioder) |
| Signal: Ström | |
| Antal utgångar | 1 |
| Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| Utgångssignal ström maximal | 32 mA |
| Last/utgångslast strömutgång | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
| rippel | < 10 mVeff (vid 600 Ω) |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (med trådändhylsa) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (utan trådändhylsa) | |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Div. 2 |
| Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 109,81 mm |
| Djup | 119,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Kåpans material | PBT |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BVS 19 ATEX E 079 X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx BVS 19.0068X |
| CCC / China-Ex | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Märkning | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Galvanisk isolation | 2-vägs isolation |
| GB Standard | |
| Normer/föreskrifter | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2902062 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK1121 |
| Produktnyckel | DK1121 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 117,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 117,6 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Godkännande-ID: E238705cUL Listed
Godkännande-ID: E238705DNV
Godkännande-ID: TAA000021EIECEx
Godkännande-ID: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
Godkännande-ID: E196811UL Listed
Godkännande-ID: E196811ATEX
Godkännande-ID: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
Godkännande-ID: TR TS_S_103.01.00081CCC
Godkännande-ID: 2021122310114155| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulhållare 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulhållare 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Kontaktset 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Kontaktset 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Skylt för ändstöd 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Skylt för ändstöd 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Märkremsor 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastskylt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastskylt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Skylt för ändstöd 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Skylt för ändstöd 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge