MINI MCR-SL-U-I-0-SP - Isolationsförstärkare
2813570

MCR-3-vägs isolationsförstärkare, för galvanisk isolation av analoga signaler, med dragfjäderanslutning, ingångssignal: 0 V ... 10 V, utgångssignal: 0 mA ... 20 mA. Ersättningsartikel: 2902023 MINI MCR-2-U-I0-PT.

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
Prisvärt alternativ till konfigurerbara isolationsförstärkare
Låg strömförbrukning
Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av analoga standardsignaler
3-vägs-isolation
Fasta signalkombinationer