EMT (35X28)R CUS - Insticksskylt
0830391

Insticksskylt, för märkning av Axioline F-serien från Phoenix Contact, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: inskjutning, textfältets höjd: 28 mm, textfältets bredd: 35 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

EMT (35x28)R, vit insticksskylt, för märkning av Axioline F-serien från Phoenix Contact
Tack vare den speciella konturen passar EMT (35x28)R-insticksskyltarna perfekt i Axioline F-serien från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål