UIK 16-PE/N
-
Installationsskyddsledarplint
3006234
Installationsskyddsledarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 101 A, Skruvanslutning, area: 2,5 mm2 - 25 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grön-gul-blå
Produktdetaljer
| Produkttyp | Skyddsledarplint |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| PEN-funktion | ja |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M4 |
| Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
| Åtdragningsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Avisoleringslängd | 11 mm |
| Anslutning enligt norm | IEC / EN |
| Ledararea styv | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledararea AWG | 12 ... 4 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 4 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 12 ... 6 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Märkström | 101 A |
| Belastningsström maximal | 101 A (vid 25 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 400 V |
| Bredd | 24 mm |
| Färg | grön-gul-blå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Allmänt | |
| Klämfäste | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (PE-bas med montageskruv, M4) |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC / EN |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| Klämfäste | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (PE-bas med montageskruv, M4) |
| Artikelnr | 3006234 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE1251 |
| Produktnyckel | BE1251 |
| GTIN | 4017918091453 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 65,49 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 62,537 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 4-Nonylphenol, branched and linear (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Kompatibla produkter
-
-
WS 4-12 - Varningsskylt 0805328
-
WS 5-12 - Varningsskylt 0805315
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena 0402174
-
AP-NLS N - Täckprofil 1013634
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
ZB 12:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0812120
-
ZB 12 CUS - Märkbandsremsa 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0812146
-
UC-TM 12 - Skylt för plintar 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0824613
-
UCT-TM 12 - Skylt för plintar 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0829630
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge