STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24GN/O-M - Installationsskyddsledarplint
3209141

Installationsskyddsledarplint, märkspänning: 24 V, märkström: 18 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Treledar-utgångsplintar med samma form och PE-anslutning i undre plan, för anslutning av ställdon
Matningsplintar kan placeras på valfri position på plintraden, för matning eller utökning
Enkel bryggning och potentialfördelning med de patenterade jackbara bryggorna i CLIPLINE complete-systemet
Varianter med ljusindikering, för signalering av kopplingslägen
För plats- och tidsbesparande anslutning av treledar-givare och ställdon
Potentialförsörjningen sker vid matningsplintarna STIO-IN
Övre plan för signalkablage, de båda nedre planen används för fördelning av plus- och minuspotentialen