UIK 35 - Installationsplint
3006182
E-nummer: 2910218

Installationsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 125 A, Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm2, area: 0,75 mm2 - 35 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Installationsplintar med särskilt låg konstruktion för användning i gruppcentraler
Genom den osymmetriska anordningen av plintarna på DIN-skenan kan nolledarsamlingsskenan ledas förbi plintarna