UIK 16 BU - Installationsplint
3006205
E-nummer: 2910223

Installationsplint, märkspänning: 400 V, märkström: 76 A, Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm2, area: 2,5 mm2 - 25 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Installationsplintar med särskilt låg konstruktion för användning i gruppcentraler
Genom den osymmetriska anordningen av plintarna på DIN-skenan kan nolledarsamlingsskenan ledas förbi plintarna