IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC - Temperaturmodul
2897402

Inline, Temperaturregistreringsklämma, Analoga RTD-ingångar: 8 (för resistiva temperatursensorer), anslutningsteknik: 4-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutning av 8 RTD temperaturgivare och linjära motstånd med 4-ledarteknik
Givartyper Pt, Ni, Cu, KTY enligt DIN och SAMA
Hög precision och hög EMC-tålighet
Temperaturstabilitet
Temperatur- och motståndsmätning med mycket hög upplösning
Resistansen kan förinställas separat med parametreringsbitar
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
Parametrering av trådbryggdetektionens känslighet (från hårdvara 1.10)
Ytterligare framställning i float-format enligt IEEE754
Channel-Scout-funktion för optisk kanalmärkning under idrifttagningen