IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC
-
Inline-plint
2869911
Egensäker Inline digital-I/O-plint, 4 konfigurerbara in-/utgångskanaler, komplett med tillbehör
Produktdetaljer
Måttskiss |
|
Bredd | 48,8 mm |
Höjd | 119,8 mm |
Djup | 71,5 mm |
Användningsbegränsning | |
CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
Färg | blå |
Inline lokalbuss | |
Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
Överföringshastighet | 500 kBit/s |
Modul | |
ID-kod (hex) | none |
Digital: | |
Benämning ingång | Digitala ingångar |
Beskrivning av ingången | Konfigurerbar som ingång eller utgång |
Antal ingångar | 4 |
Anslutningstyp | Inline-kontakt |
Anslutningsteknik | 2-ledare |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd, överspänningsskydd |
Digital: | |
Benämning utgång | Digitala utgångar |
Beskrivning av utgången | Digital passiv utgång |
Anslutningstyp | Inline-kontakt |
Anslutningsteknik | 3-ledare |
Antal utgångar | 4 |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd, överspänningsskydd |
Utgångsspänning | 24 V |
Nominell utspänning | 24 V DC |
Produkttyp | I/O-komponenter |
Produktfamilj | Inline |
Konstruktion | modulär |
Inline | |
Antal kanaler | 4 |
Potentialer | |
Effektförbrukning | 4,8 W (per kanal) |
Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
Spänningsförsörjning | 5 V DC (över potentialrangerare) |
Strömförbrukning | max. 50 mA |
Potentialer: | |
Spänningsförsörjning | 28 V DC |
Strömförbrukning | max. 190 mA |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Kapslingsklass | IP20 |
Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Ex-data | |
ATEX | II 3(1)GD Ex ec [ia Ga Da] IIC T4 Gc Sira 09ATEX2339X |
IECEx | Ex ec [ia Ga Da] IIC T4 Gc IECEx SIR 10.0033X |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Säkerhetstekniska data | |
Max. utgångsspänning Uo | max. 28 V DC (Utgång) |
max. 11,76 V DC (Ingång) | |
Max. utgångsström Io | max. 109 mA (Utgång) |
max. 15,3 mA (Ingång) | |
Max. utgångseffekt Po | max. 757 mW (Utgång) |
max. 44,8 mW (Ingång) | |
Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 28 V DC |
IIC (A, B) (Utgång): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 1,015 mH / 0,083 µF |
IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G) (Utgång): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 3,045 mH / 0,625 µF |
IIA (D) (Utgång): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 8,12 mH / 2,15 µF |
IIC (A, B) (Ingång): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 1,52 mH / 1,5 µF |
IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G) (Ingång): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 4,56 mH / 9,9 µF |
IIA (D) (Ingång): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 21,1 mH / 39 µF |
Artikelnr | 2869911 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DRI1E4 |
Produktnyckel | DRI1E4 |
GTIN | 4046356470209 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 305 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 204 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Stöder NAMUR-givare (EN 60947-5-6)
4 konfigurerbara I/O-kanaler
Enkanaldiagnostik
8,2 V-givarförsörjning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge