Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Denna enkanaliga effektplint för reverserande last har ett elektroniskt motorskydd. Den kan användas för att koppla, skydda och övervaka en asynkron växelströmsmotor via ett bussystem. Plinten kan användas för att koppla, skydda och övervaka en asynkron växelströmsmotor via ett bussystem.
IB IL 400 ELR R-3A-2MBD
-
Inline-plint
2855130
Inline-effektplintar, elektronisk vändlaststarter
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 63 mm |
| Höjd | 224 mm |
| Djup | 109 mm |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 MBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 191 |
| ID-kod (hex) | BF |
| Längdkod (hex) | 81 |
| Längdkod (dec) | 129 |
| Processdatakanal | 8 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 1 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 1 Byte |
| Registerlängd | 8 Bit |
| Behov av parameterdata | 5 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 5 Byte |
| Produkttyp | I/O-komponenter |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Diagnosmeddelanden | Överström Felmeddelande i diagnos-kod (buss) samt indikation via LED ERR på modulen |
| Utgångssteg kan ej styras Felmeddelande i diagnos-kod (buss) samt indikation via LED ERR på modulen |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 60 mA |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 50 mA |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Anslutningstyp | över potentialrangerare |
| Benämning | Plintlist X11 och X12 |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Matningsspänning UL / 400-V-nivå | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Matningsspänning US / 400-V-nivå | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Matningsspänning US / Bromsbrytare | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Matningsspänning UL / Bromsbrytare | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Lokalbuss/400-V-nivå | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Lokalbuss/bromsbrytare | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Motorutgångskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Motorutgångskontakt | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Anmärkning | Driftanvisning Ledningsskydd av nättilledningen maximalt 20 A, beakta derating hos POWER-COMBICON-stickkontakten |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 75 % ... 85 % (i området från -25 °C ... +55 °C bör lämpliga åtgärder mot ökad luftfuktighet (> 85 %) vidtas.) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % ... 85 % (En lätt daggbildning under kort tid får tillfälligtvis finnas på ytterkapseln, t.ex. när plinten används av ett fordon i ett slutet utrymme.) |
| Skyddsklass | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emission | Kontroll av klass A enligt EN 61000-6-4 emission från kapsel EN 55011:1991 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2855130 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI171 |
| GTIN | 4046356044844 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 604,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 584,8 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge