Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för utmatning av digitala signaler. Speciella konstruktionsåtgärder och tester möjliggör att plinten kan användas under extrema omgivningsförhållanden.
IB IL 24 DO8/HD-XC-PAC
-
Digital modul
2701213
Inline, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 1-ledare, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Måttskiss |
|
Bredd | 12,2 mm |
Höjd | 119,8 mm |
Djup | 71,5 mm |
Hänvisning till måttangivelser | Modulmått |
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Inline lokalbuss | |
Antal gränssnitt | 2 |
Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
Överföringshastighet | 500 kBit/s |
Modul | |
ID-kod (dec) | 189 |
ID-kod (hex) | BD |
Längdkod (hex) | 81 |
Längdkod (dec) | 129 |
Processdatakanal | 8 Bit |
Ingångsadressutrymme | 0 Byte |
Utgångsadressutrymme | 1 Byte |
Registerlängd | 8 Bit |
Behov av parameterdata | 3 Byte |
Behov av konfigurationsdata | 4 Byte |
Digital: | |
Benämning utgång | Digitala utgångar |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Anslutningsteknik | 1-ledare |
Antal utgångar | 8 |
Skyddskoppling | Överlastskydd, kortslutningsskydd av utgångarna; elektronisk |
Utgångsspänning | 24 V (US - 1 V) |
Begränsning induktiv frånkopplingsspänning | -45,8 V ... -15 V |
Maximal utgångsström per kanal | 500 mA |
Maximal utgångsström per modul | 4 A |
Nominell utspänning | 24 V DC |
Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | max. 1 V |
Utgångsström i urkopplat tillstånd | max. 300 µA |
Induktiv nominell last | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Nominell last lampor | 12 W |
Resistiv nominell last | 12 W (48 Ω) |
Maximal brytfrekvens vid resistiv märklast | max. 300 Hz (Denna kopplingsfrekvens begränsas genom antalet bussenheter, bussens uppbyggnad, använd mjukvara och använt styr- eller datorsystem.) |
Backspänningstålig mot korta impulser | backspänningstålig |
Förhållande vid överbelastning | Auto-Restart |
Beteende vid överlast | Utgången kan förstöras |
Reaktion när spänningen stängs av | Utgången följer spänningsförsörjningen utan fördröjning |
Överströmsbegränsning | min. 0,7 A |
Produkttyp | I/O-komponenter |
Produktfamilj | Inline |
Konstruktion | modulär |
Leveransomfång | Inklusive Inline kontakt och märkfält |
Antal kanaler | 8 |
Driftsätt | Processdatadrift med en byte |
Speciella egenskaper | Extreme Conditions-variant |
Diagnosmeddelanden | Kortslutning eller överlast på de digitala utgångarna Felmeddelande i diagnos-kod (buss) samt indikation (2 Hz) via LED (D) på modulen |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
Strömförbrukning | max. 30 mA |
Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | max. 4 A |
Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik)/24-V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anslutningsteknik | |
Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Inline-anslutningskontakt | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C (Standard) |
-40 °C ... 70 °C (Expanderat, se kapitlet "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet.) | |
Kapslingsklass | IP20 |
Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Artikelnr | 2701213 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DRI132 |
Produktnyckel | DRI132 |
Katalogsida | Sida 129 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356727778 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 85,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 60 g |
Tullnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | fd00c685-8baf-4f0a-908c-53268a1c2f2d |
Kompatibla produkter
-
IB IL PD GND-PAC - Potentialfördelare 2862990
-
IB IL SCN-8 - Inline-kontakt 2726337
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
Fördelar
8 digitala utgångar
Anslutning av ställdonen i 1-ledarteknik
Märkström per utgång: 500 mA
Plintens totala ström: 4 A
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Lackerade kretskort
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge