IB IL 24 DO 32/HD-NPN - Inline-plint
2878353

Inline digital utmatningsplint, utan tillbehör, 32 utgångar, 24 V DC npn-kopplande, 500 mA, 1-ledar-anslutningsteknik

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

32 digitala utgångar, npn-kopplande
Anslutning av ställdonen i 1-ledarteknik
Märkström per utgång: 500 mA
Plintens totala ström: 8 A
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
Diagnos- och statusindikeringar