Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av digitala signaler.
IB IL 24 DI 16-NPN
-
Inline-plint
2863517
Inline digital inmatningsplint, utan tillbehör, 16 ingångar med negativ logik, 24 V DC, 2-, 3-ledar-anslutningsteknik
Produktdetaljer
Måttskiss |
|
Bredd | 48,8 mm |
Höjd | 119,8 mm |
Djup | 71,5 mm |
Hänvisning till måttangivelser | Modulmått |
Inline lokalbuss | |
Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
Överföringshastighet | 500 kBit/s |
Modul | |
ID-kod (dec) | 190 |
ID-kod (hex) | BE |
Längdkod (hex) | 01 |
Längdkod (dec) | 01 |
Processdatakanal | 16 Bit |
Ingångsadressutrymme | 2 Byte |
Utgångsadressutrymme | 0 Byte |
Registerlängd | 16 Bit |
Behov av parameterdata | 1 Byte |
Digital: | |
Benämning ingång | Digitala ingångar |
Beskrivning av ingången | EN 61131-2 Typ 1 |
Antal ingångar | 16 |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Anslutningsteknik | 2-, 3-tråds |
Ingångsspänning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
Ingångsspänningsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Typisk tillslagstid | < 1 ms |
Skyddskoppling | Kortslutningsskydd, överbelastningsskydd |
Produkttyp | I/O-komponenter |
Produktfamilj | Inline |
Konstruktion | modulär |
Antal kanaler | 16 |
Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
Strömförbrukning | max. 60 mA |
Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | max. 4 A |
Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
Isolationsspänning: 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik)/24-V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anslutningsteknik | |
Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 28 ... 16 |
Inline-anslutningskontakt | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea AWG | 28 ... 16 |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
Kapslingsklass | IP20 |
Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Artikelnr | 2863517 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | DRI131 |
GTIN | 4017918941192 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 139,2 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 112,21 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Maximal tillåten lastström per givare: 250 mA
Anslutning av givarna i 2- 3-ledarteknik
16 digitala ingångar, npn-kopplande
Diagnos- och statusindikeringar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge