Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Med denna plint som realiseras baserat på trådtöjningsgivare (DMS) står en snabb inmatningsmodul till förfogande för anslutning av lastceller, kraftgivare, mättryckgivare och jämförbart. DMS-anslutningen kan göras både i 6-ledarteknik och i 4-ledarteknik. DMS:ens utgångssignaler mäts i varje busscykel och uppdateras i processdata (bussynkron processdata-updatering). Plinten lämpar sig för regleringstekniska applikationer med högre krav på hastighet. Det finns två möjligheter för datautbyte: - över processdata (respektive båda ingångarna i en busscykel) - över PCP-Compact (båda ingångarna i PCP-objektet "Analog Values") Mätvärdena visas med standardiserade 16-bitarsvärden.
IB IL SGI 2/F-PAC
-
Analog modul
2878638
Inline, Trådtöjningsgivar-registreringsplint, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, 2 snabba ingångar, 4-, 6-ledar-anslutningsteknik, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 48,8 mm |
| Höjd | 136 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Modulmått |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 223 |
| ID-kod (hex) | DF |
| Längdkod (hex) | 03 |
| Längdkod (dec) | 03 |
| Processdatakanal | 48 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 6 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 6 Byte |
| Registerlängd | 64 Bit |
| Behov av parameterdata | 15 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 5 Byte |
| Analog | |
| Beskrivning av ingången | Ingångskanaler för töjningsgivare |
| Antal ingångar | 2 |
| Anslutningsteknik | skärmad ledning med 6- eller 4-ledare, parvis tvinnade |
| Bryggdifferens Ud | Mätområde fastställt genom val av karakteristik och bryggspänningen |
| Bryggspänning U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Framställning av mätvärden | 15 bitar + förtecken |
| Karakteristik | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analog | |
| Beskrivning av utgången | Spänningsutgång |
| Antal utgångar | 2 |
| Impedans | > 58,3 Ω (typiskt; godkänt totalt motstånd för DMS) |
| Utgångsspänning | 5 V |
| 3,3 V | |
| Utgångsström | typ. 55 mA (vid UV = 3,3 V) |
| typ. 85 mA (vid UV = 5 V) | |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Leveransomfång | inklusive Inline-kontakter och märkningsfält |
| Driftsätt | Processdatadrift med 3 ord, PCP med 1 ord |
| Speciella egenskaper | 2 snabba ingångar |
| 4-, 6-ledar-anslutningsteknik | |
| Diagnosmeddelanden | Bortfall av spänningsförsörjningen till UANA Felindikering i processdatan |
| Bortfall eller underskridande av logikspänningen UL Periferifelmeddelande till bussanslutningen | |
| Periferifel Felindikering i processdatan | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,05 W |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 85 mA |
| typ. 75 mA | |
| Potentialer: Matning av den analoga modulen (UANA) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | typ. 32 mA (med maximal belastning 58,3 Ω vid UV = 5 V) |
| typ. 8 mA (utan DMS) | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Logik / analog periferi (digital isolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Funktionsjord / analog periferi (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logik / Funktionsjord (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2878638 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI144 |
| Produktnyckel | DRI144 |
| GTIN | 4017918996406 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 231,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 190 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae0bc01-d8c7-40f2-8b69-295c45627de4 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 12,14 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-skärmkontakt 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-kontakt 2726337
-
SKS 8 - Skärmanslutningsplint 3240210
-
SK 8 - Skärmanslutningsplint 3025163
-
SCC 15-NS35 - Skärmanslutningsplint 1019443
-
AB/SKS - Stödbock 3240224
-
AB-SK/E - Stödbock 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena 0402174
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Märkningsfält 2727515
-
EMT (62X46)R - Insticksskylt 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
-
AX+ BASIC - Programvara 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeringsprogramvara 2988065
Fördelar
2 snabba ingångar för DMS
Anslutning av DMS i 6- och 4-ledarteknik
Matningsspänning till givarna från terminalen, ingen extern försörjning krävs
Kommunikation valfritt över processdata eller parameterkanal (PCP-Compact)
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
Buss-synkron uppdatering av processdata
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge