Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Plinten gör det möjligt att använda vanliga periferienheter med seriell anslutning i ett bussystem.
IB IL RS 485/422-PRO-PAC
-
Kommunikationsmodul
2863627
Inline, Kommunikationsplint, gränssnitt RS-485, RS-422: 1 (får användas som alternativ), Kommunikation över processdata, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
BV
Godkännande-ID: 21595/C1 BVBSH
Godkännande-ID: 658aRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkännande-ID: E140324cULus Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
1 seriell in- och utkanal i RS-485- eller RS-422-utförande
Stöd av olika protokoll
Överföringshastigheten kan ställas in upp till 38400 bit/s
Antal databitar, stoppbitar och paritet kan ställas in
4 kbyte mottagar- och 1 kbyte sändarbuffert
Parametrering och datautbyte via processdata