FL SWITCH TSN 2316 - Industrial Ethernet Switch
1232304

Managed TSN Switch 2000 serie, 16 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Realisering av innovativa TSN-applikationer tack vare precis tidsynkronisering enligt IEEE 802.1AS, Frame Preemption och PROFINET Stream
Omfattade möjligheter för att konstruera fördelade och tidskritiska tillämpningar
Förbättring av performance, robusthet och tillgänglighet för Ethernet-nätverk
Kan användas i klassiska tillämpningar och i TSN-nätverk
Stöd för alla funktioner i FL SWITCH 2300-serien