De kompakta Lean Managed-switcharna (LM) tillåter flexibel och ekonomisk uppbyggnad av hanterbara Ethernet-nät inom automationsområdet. Genom sina många anslutningsvarianter och sitt utökade temperaturområde från -40 °C till +70 °C uppfyller den perfekt industriella applikationers krav. Med sin integrerade programvara kan nät byggas upp, diagnostiseras och övervakas redundant via IT-standard-protokoll.
    
  
  FL SWITCH LM 4TX/1FX SM-E
   - 
  Industrial Ethernet Switch
    
      2989637
      
      
    
  
      Ethernet Lean Managed-switchar med fyra 10/100 Mbit/s RJ45-portar och en 100 Mbit/s FX-SC-singlemode-port, förkonfigurerade för EtherNet/IP
      Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
      Nedladdningar
    
  Produktdetaljer
| Bredd | 45 mm | 
| Höjd | 99 mm | 
| Djup | 112 mm | 
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet | 
| Monteringssätt | DIN-skenemontage | 
| Ethernet (RJ45) | |
| Anslutningstyp | RJ45 | 
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing | 
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s | 
| Överföringsfysik | Koppar | 
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) | 
| Antal kanaler | 4 (RJ45-portar) | 
| Ethernet fiberoptik | |
| Anslutningstyp | SC | 
| Överföringshastighet | 100 MBit/s (full duplex) | 
| Överföringsfysik | Singlemode-glasfiber | 
| Överföringssträcka | 36000 m (Glasfiber med F-G 9/125 0,36 dB/km) | 
| 32000 m (Glasfiber med F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
| 26000 m (Glasfiber med F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
| Våglängd | 1300 nm | 
| Antal kanaler | 1 (SC-Singlemode) | 
| Seriell (RS-232) | |
| Anslutningstyp | RS-232-C, 6-polig MINI-DIN-hylsa (PS/2) | 
| Produkttyp | Switch | 
| Konstruktion | Blockuppbyggnad | 
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-Switch som motsvarar standarden IEEE 802.3 2, prioritetsklasser enligt IEEE802.1 P, TCP/IP-protokoll, BootP-kompatibel, portspegling, integrerad webbserverfunktion, multicastfiltrering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP Server, PTCP-Filter | 
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) | 
| Switchfunktioner | |
| Diagnostikfunktioner | 1:1-Portmirroring | 
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-Switch som motsvarar standarden IEEE 802.3 2, prioritetsklasser enligt IEEE802.1 P, TCP/IP-protokoll, BootP-kompatibel, portspegling, integrerad webbserverfunktion, multicastfiltrering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP Server, PTCP-Filter | 
| PROFINET Conformanceklass | Conformance Class A | 
| Filterfunktioner | Quality of Service | 
| VLAN (upp till 8 VLANs) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Management | Web-based Management (HTTP) | 
| SNMP v1/v2 | |
| Seriellt gränssnitt (V.24) | |
| Redundans | STP (Spanning Tree Protocol) | 
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Status- och diagnos-indikering | LEDs: US1, US2 (strömförsörjning), Fail (larmkontakt), vardera 2 LEDs per Ethernet Port (Link/Activity och Speed) | 
| Webbaserad hantering | Internet Explorer från version 5.5 | 
| Säkerhetsfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-Switch som motsvarar standarden IEEE 802.3 2, prioritetsklasser enligt IEEE802.1 P, TCP/IP-protokoll, BootP-kompatibel, portspegling, integrerad webbserverfunktion, multicastfiltrering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP Server, PTCP-Filter | 
| Lokal diagnos | US Spänningsförsörjning LED grön | 
| Länkstatus LED grön | |
| Mottagning av telegram LED gul | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 6 W | 
| Överföringsmedium | Koppar | 
| Fiberoptik | |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC (redundant) | 
| Spänningsområde | 18,5 V DC ... 30,5 V DC | 
| Anslutningsförsörjning | via COMBICON, max. ledararea 2,5 mm² | 
| Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) | 
| Strömförbrukning typisk | 250 mA (vid US = 24 V DC) | 
| Anslutningstyp | Skruvanslutning | 
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Ledararea AWG | 24 ... 12 | 
| Avisoleringslängd | 7 mm | 
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 | 
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C | 
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C | 
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) | 
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) | 
| Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz | 
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m.ö.h.) | 
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m ö.h.) | 
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU | 
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B | 
| IEC 61000-4-3 (strålad immunitet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsförd immunitet) Kriterium A | |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 | 
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3/-4 | 
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-Switch som motsvarar standarden IEEE 802.3 2, prioritetsklasser enligt IEEE802.1 P, TCP/IP-protokoll, BootP-kompatibel, portspegling, integrerad webbserverfunktion, multicastfiltrering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP Server, PTCP-Filter | 
| Systemkrav | |
| Webbaserad hantering | Internet Explorer från version 5.5 | 
| Statusindikering | LEDs: US1, US2 (strömförsörjning), Fail (larmkontakt), vardera 2 LEDs per Ethernet Port (Link/Activity och Speed) | 
| Artikelnr | 2989637 | 
| Antal/förp. | 1 Styck | 
| Minsta beställningsantal | 1 Styck | 
| Försäljningskod | DNN121 | 
| Produktnyckel | DNN121 | 
| GTIN | 4046356342469 | 
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 333,333 g | 
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 230 g | 
| Tullnummer | 85176200 | 
| Ursprungsland | DE | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. | 
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % | 
Kompatibla produkter
- 
    
      
- 
    
      FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
- 
    
      FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
- 
    
      E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
- 
    
      FL SNMP OPC SERVER V3 - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2701139
- 
    
      FL SNMP OPC AGENT V3 - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2701136
- 
    
      IPASSIGN - Programvara 2701094
- 
    
      FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
Fördelar
Omgivningstemperatur -40 °C ... 75 °C
        Konfigurerbar larmkontakt
        Web based Management, SNMP
        Konfigurationen kan sparas externt
        Kompakt kapsling
        Omfattande fiberoptiska varianter
        PHOENIX CONTACT AB
        
        Linvägen 2, S-14144 Huddinge