FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891085

Den rackmonterade managed Ethernet-switchen motsvarar standarderna IEC 61850-3 och IEEE 1613. Den har 8 RJ45-portar för 10/100  Mbit/s, 16 ST MM fiberoptikportar för 100 Mbit/s och 4 gigabit combo-portar (10/100/1000 Mbit/s, RJ45-anslutning; 1000 Mbit/s fiberoptikanslutning kräver 1000 Mbit/s SFP-modul).

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Fördelar

IEEE 1613
Nätverksstruktur enligt IEC 61850