FL SWITCH 3006T-2FX - Industrial Ethernet Switch
2891036

Managed Ethernet-switch med sex RJ45-portar för 10/100 Mbit/s, två fiberoptik-portar i SC-format och en drifttemperatur på -40 °C ... +75 °C

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Varianter för omgivningstemperaturer mellan -40 och 75 °C och mellan -10 och 60 °C
RJ45-portar stöder en överföringshastighet på 10/100 Mbit/s
Fiberoptiska portar tillåter 100 MBit/s
Säker webb- och SNMP-baserad administration
Omfattande webbunderstödd diagnos med konfigurerbara LED- och fjärrlarmskontakter
Säkerhetsalternativ vid kabellåsningen
Unik uppröjningsfunktion döljer oanvända konfigurationssidor, minskar komplexiteten samt underhålls- och drifttagningstider
Identifieringen av Auto-Negotiation och Autocrossing underlättar installation och uppbyggnad