FL SWITCH 2414-2SFX - Industrial Ethernet Switch
1043423

Managed Switch 2000 serie, 14 RJ45-portar 10/100 MBit/s, 2 SFP-portar 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Spänningsområde: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Utökat temperaturområde, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

MRP (klient och hanterare)
Omgivningstemperatur -40 °C ... 75 °C
VLANs
DHCP Client, DHCP Server (pool-baserad och port-baserad), DHCP Option 82
RSTP
Web based Management, SNMP
Konfigurationsminne
Enkel och snabb installation och konfiguration med programvaran FL NETWORK MANAGER
Lämplig för PROFINET och EtherNet/IP™ nätverk