FL SWITCH 2214-2SFX
-
Industrial Ethernet Switch
1006188
Managed Switch 2000 serie, 14 RJ45-portar 10/100 MBit/s, 2 SFP-portar 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Spänningsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Utökat temperaturområde, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 85 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 119 mm |
| Allmänt | Stöd per telefon och på plats (avgiftsbelagd) |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Kåpans material | fiberförstärkt polykarbonat |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| signal-LEDs | Mottagning av data, Link-status |
| Antal kanaler | 14 (RJ45-portar) |
| Ethernet (SFP) | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | SFP |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s (full duplex) |
| Överföringsfysik | Beroende på SFP-modulen |
| Överföringssträcka | upp till 40 km (beroende av vilken Fiber/SFP-modul som används) |
| signal-LEDs | Mottagning av data, Link-status |
| Antal kanaler | 2 (SFP-portar) |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Larmutgång |
| Produktfamilj | Managed Switch 2000 |
| Konstruktion | Bokformad |
| MTTF | 365,63 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 218,22 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 31,7 År (SN 29500 standard, temperatur 55 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Speciella egenskaper | Utökat temperaturområde |
| Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1 | |
| Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2 | |
| Signalfördröjning | ≥ 6,5 µs (Store-and-Forward-Mode, 10/100 MBit/s, beroende på Framestorleken) |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (VDE 0106) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Switchfunktioner | |
| Diagnostikfunktioner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Signalkontakt drivspänning | typ. 24 V DC |
| PROFINET Conformanceklass | Conformance Class B |
| PROFINET apparatfunktion | PROFINET-enhet |
| Fast Startup | |
| Filterfunktioner | Quality of Service (8 prioritetsklasser) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (upp till 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| IP-parametrering | DHCP-klient |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-server (pool-baserad, port-baserad) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC adresstabell | 8k |
| Management | Web-based Management (HTTP/HTTPS) |
| Rollbaserad User Management (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Redundans | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2-systemredundans | |
| Status- och diagnos-indikering | LEDs: US1, US2 (strömförsörjning), Fail (larmkontakt), vardera 2 LEDs per Ethernet Port (Link/Activity och Speed) |
| Ytterligare funktioner | Överföring av MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) |
| Överföring av Modbus/TCP | |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Strömförbrukning | 460 mA |
| Lokal diagnos | US1/2 Spänningsförsörjning US1, US2 LED grön |
| FAIL div. LED röd | |
| LINK Länkstatus LED grön | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 10,8 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Testspänning | 24-V-försörjning/funktionsjord 500 V DC 1 min |
| Ethernet-gränssnitt/alla andra potentialer 2,25 kV DC 1 min | |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Fiberoptik | |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Spänningsområde | 12 V DC ... 57 V DC |
| Anslutningsförsörjning | via COMBICON, max. ledararea 1,5 mm² |
| Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
| Maximal strömupptagning | 1,6 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Strömförbrukning typisk | 325 mA (vid US = 24 V DC och 25 °C omgivningstemperatur) |
| Strömförbrukning | 460 mA |
| Funktion | |
| Signalkontakt drivspänning | typ. 24 V DC |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Information om anslutningsmetod | Använd endast kopparledare med godkänt temperaturområde (-40 °C ... 75 °C) som anslutningskabel |
| Ledararea styv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 9 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stöt (drift) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 110 kPa upp till 2000 m ö.h. (utan derating) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 80 kPa ... 110 kPa upp till 2000 m ö.h. (utan derating) |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | Ja |
| Skeppsbyggnad-godkännande | Testat i överensstämmelse med IEC 60945 och IACS E10 |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | DEMKO 16 ATEX 1709X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx ULD 16.0018 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | cULus |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Division 2, Groups A, B, C och D, T4 |
| Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Certifikat | E366272 |
| Observera | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
| EAC Ex | |
| Märkning | 2Ex e IIC T4 Gc X |
| Certifikat | RU C-DE.HB49.B.00118/21 |
| För EAC Ex gäller även framöver: | |
| Märkning | Använd vid installationen en lämplig, godkänd kapsling med minst kapslingsklass IP66. |
| Kapslingen/apparatskåpet måste ha ent varningstext som förbjuder öppning i explosionsfarligt område. | |
| Drift av enheter är tillåten om alla optiska portar är anslutna eller förslutna med de medföljande blindpluggarna. | |
| CCC / China-Ex | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | 2022122310115629 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Kraftfrekventa magnetiska fält) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EMC/burst) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsbundna störningsvariabler) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (störningar) Klass A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (ledningsbundna störningar) Klass A | |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Statusindikering | LEDs: US1, US2 (strömförsörjning), Fail (larmkontakt), vardera 2 LEDs per Ethernet Port (Link/Activity och Speed) |
| Artikelnr | 1006188 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN121 |
| Produktnyckel | DNN121 |
| GTIN | 4055626476988 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 659,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 470 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | a60b5be3-00a6-4130-ac70-98e294379cdb |
Kompatibla produkter
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Programvara för nätverkshantering 2702889
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Kretskortsanslutning 1015782
-
FL SFP FX - Mediemodul 2891081
-
FL SFP FX SM - Mediemodul 2891082
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
Fördelar
Omgivningstemperatur -40 °C ... 75 °C
MRP (klient och hanterare)
DHCP Client, DHCP Server (pool-baserad och port-baserad), DHCP Option 82
VLANs
RSTP
Konfigurationsminne
Web based Management, SNMP
Enkel och snabb installation och konfiguration med programvaran FL NETWORK MANAGER
Lämplig för PROFINET och EtherNet/IP™ nätverk
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge