ILB PB 24 DI32 - I/O-modul
2862398

Inline, Block IO, PROFIBUS DP, 9-polig D-SUB-honkontakt, Digitala ingångar: 32, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

32 digitala ingångar
Anslutning av givarna i 2- 3-ledarteknik
Maximal tillåten lastström per sensor: 125 mA
Diagnos- och statusindikeringar