ILB PB 24 DI 8 DIO8
-
I/O-modul
2863562
Inline, Block IO, PROFIBUS DP, 9-polig D-SUB-honkontakt, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, Digitala utgångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Måttskiss |
|
Bredd | 95 mm |
Höjd | 141 mm |
Djup | 57 mm |
Hänvisning till måttangivelser | Måttangivelser med kontakter |
PROFIBUS DP | |
Anslutningstyp | 9-polig D-SUB-honkontakt |
Poltal | 9 |
Överföringshastighet | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
Digital: | |
Benämning ingång | Digitala ingångar |
Beskrivning av ingången | 8 fasta och 8 valfria |
Antal ingångar | 16 |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Anslutningsteknik | 3-ledare |
Ingångsspänning | 24 V DC |
Ingångsspänningsområde "0"-signal | -30 V DC ... 5 V DC |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
Ingångsmärkström vid UIN | 5 mA |
Givarsummaström | max. 2 A |
Typisk tillslagstid | ca. 500 µs |
Skyddskoppling | Kortslutningsskydd, överlastskydd för sensorförsörjningen |
Digital: | |
Benämning utgång | Digitala utgångar |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Anslutningsteknik | 3-ledare |
Antal utgångar | 8 |
Skyddskoppling | Kortslutningsskydd, överbelastningsskydd |
Utgångsspänning | 24 V DC |
Maximal utgångsström per kanal | 500 mA |
Maximal utgångsström per modul / plint | 8 A |
Maximal utgångsström per modul | 8 A |
Nominell utspänning | 24 V DC |
Induktiv nominell last | 12 VA |
Nominell last lampor | 12 W |
Resistiv nominell last | 12 W |
Produkttyp | I/O-komponenter |
Produktfamilj | Inline |
Konstruktion | Blockuppbyggnad |
Leveransomfång | Inklusive Inline kontakt |
Antal kanaler | 16 |
Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | 60 mA |
Potentialer: Matning av givarna (US) | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | 2 A |
Potentialer: Matning till aktuatorer (UA) | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | 4 A |
Potentialer | |
Strömförbrukning | 60 mA |
Potentialer | |
Strömförbrukning | 2 A |
Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
Isolationsspänning: Periferi / PROFIBUS | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: Periferiområde / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: PROFIBUS / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anslutningsteknik | |
Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Inline-anslutningskontakt | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Kapslingsklass | IP20 |
Lufttryck (drift) | 800 hPa ... 1080 hPa (upp till 2000 m ö.h.) |
Lufttryck (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (upp till 3500 m DNN) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 85 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % (ingen daggbildning) |
Emission | Industri |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
DIN-skenemontage |
Artikelnr | 2863562 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DRI1A2 |
Produktnyckel | DRI1A2 |
Katalogsida | Sida 164 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918956424 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 334 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 334 g |
Tullnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
Fördelar
D-SUB bussanslutning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge