ILB IB 24 DO16
-
I/O-modul
2862356
Inline, Block IO, INTERBUS, Inline-skärmkontakt , Digitala utgångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt
Produktdetaljer
Måttskiss |
|
Bredd | 95 mm |
Höjd | 141 mm |
Djup | 57 mm |
Hänvisning till måttangivelser | Måttangivelser med kontakter |
Färg | grön |
INTERBUS | |
Anslutningstyp | Inline-skärmkontakt |
Överföringshastighet | 500 kBit/s |
Digital: | |
Benämning utgång | Digitala utgångar |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Anslutningsteknik | 3-ledare |
Antal utgångar | 16 |
Skyddskoppling | Kortslutningsskydd, överbelastningsskydd |
Utgångsspänning | 24 V DC |
Maximal utgångsström per kanal | 500 mA |
Maximal utgångsström per modul / plint | 16 A |
Maximal utgångsström per modul | 16 A |
Nominell utspänning | 24 V DC |
Induktiv nominell last | 12 VA |
Nominell last lampor | 12 W |
Resistiv nominell last | 12 W |
Produkttyp | I/O-komponenter |
Produktfamilj | Inline |
Konstruktion | Blockuppbyggnad |
Inline | |
Leveransomfång | Inklusive Inline kontakt |
Antal kanaler | 16 |
Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | 85 mA |
Potentialer: Matning till aktuatorer (UA1) | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | 4 A |
Potentialer: Matning till aktuatorer (UA2) | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | 4 A |
Potentialer | |
Strömförbrukning | 85 mA |
Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
Isolationsspänning: Periferi / ingående fjärrbuss | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: Periferi /avgående fjärrbuss | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: Periferiområde / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: Ingående fjärrbuss / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: Avgående fjärrbuss / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: Ingående fjärrbuss / avgående fjärrbuss | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anslutningsteknik | |
Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Inline-anslutningskontakt | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Kapslingsklass | IP20 |
Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 108 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
Lufttryck (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (upp till 3500 m DNN) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | max. 85 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % (ingen daggbildning) |
Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Emission | Klass B (bostad) |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Artikelnr | 2862356 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DRI1A1 |
Produktnyckel | DRI1A1 |
GTIN | 4017918943073 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 374,1 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 300 g |
Tullnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
16 digitala utgångar
Anslutning av ställdonen i 2- och 3-ledarteknik
Märkström per utgång: 500 mA
Plintens totala ström: 8 A
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
Diagnos- och statusindikeringar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge