IBS IP CDIO/R 24-12/4/8-SF - I/O-modul
2730077

Digital in-/utgångsmodul, för användning i robotar, skyddsklass IP65, 12 ingångar, 24 V DC, 4-ledar-anslutningsteknik och 4 utgångar, 24 V DC, 0,5 A/2 A, 3-ledar-anslutningsteknik, anslutning av de extra signalerna på modulens baksida

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

4 digitala utgångar
Diagnos- och statusindikeringar
12 digitala ingångar