IB ST 24 BAI 8/I - I/O-modul
2721028

INTERBUS-ST analog inmatningsmodul, 8 ingångar, 0 till 20 mA, 4 till 20 mA, 0 till 40 mA, 0 till 60 mA, skyddsklass IP20, bestående av: plintdel med skruvanslutning och modulelektronik

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

8 analoga strömingångar
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Temperaturmoduler
Standard-signaltyper (spänning och ström)