Interbus S-Line ingångsmodul läser med 8 digitala ingångar in 24 V givare i PNP-teknik i Interbus-Loop. In-/utgångsmodulen har förutom fyra digitala ingångar också 4 digitala utgångar för 24 V ställdon i PNP-teknik. Givare och ställdon ansluts med 3-poliga M8 kontakter och förkonfektionerad givarkabel.
För givare med 2 kontakter (t ex gränslägesbrytare) ansluts dessa till M8 honkontakterna med +24 V-pin och IN x-pin (2-ledar-anslutning). Vanliga givare (t ex fotoceller eller induktiva givare) ansluts även till jordkontakten (3-ledar-anslutning). Busskabeln övertar tillförseln av spänningsförsörjningen till givarna. Härmed uppstår ingen extra kablagekostnad. Givarnas försörjning är kortslutningssäker och levererar för alla givare med 3-ledar-anslutning tillsammans upp till 150 mA per I/O-box.
Lasterna ansluts till utgångarna (endast hos DIO 4/4/8) kortslutningssäkert med kontakterna Out x och M8 honkontakternas jord. 24 V-försörjningen ligger på det 3:e stiftet hos alla utgångs-honkontakterna. Denna spänningsförsörjning måste separat tillföras via en av de 4 utgångs-honkontaktena.
IB L2-M BOX 24 DIO 4/4/8 M8
-
I/O-modul
2819202
Digital in-/utmatningsmodul, skyddsklass IP67, med märkskyltar (vita), 4 digitala ingångar, 4 digitala utgångar, 24 V DC, med M8 skruvförbindelse, 3-ledar-anslutningsteknik