Modulen är en Axioline P I/O-modul som används i det modulära Axioline P I/O-systemet. Modulen är en modulär I/O-enhet som kan tillfogas Axioline P-lokalbussen, för att överföra I/O-data till den Axioline P-busskopplare som är överordnad stationen. Den digitala ingångsmodulen med NAMUR-kapacitet samlar digitala ingångssignaler och stöder NAMUR-induktiva switchar samt brytande kontakter. Modulen tillhandahåller styrsystemet/busskopplaren denna information via Axioline P-lokalbussen. Modulen är helt utbytbar under drift och kan tas bort när den är spänningssatt.
AXL P DI16 NAM 1F
-
Digital modul
1052416
Axioline P, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 16 (NAMUR), 8 V DC, anslutningsteknik: 2-ledare, NAMUR-funktion, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bakplansbuss och Axioline P-kontakter
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkännande-ID: E238705IECEx
Godkännande-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Godkännande-ID: E196811UL Listed
Godkännande-ID: E196811ATEX
Godkännande-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
Godkännande-ID: 2025122309122350Kompatibla produkter
Fördelar
16 digitala NAMUR-ingångssignaler för induktiva NAMUR-givare enligt EN 60947-5-6
Okopplade kontakter
Kopplingskontakter med motståndskrets enligt IEC/EN 60947-5-6
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-kompatibel