Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används för registrering av signalerna från vanliga termoelement i industriell miljö. Modulen stöder olika termoelementtyper enligt DIN EN 60584-1 och DIN 46710 samt linjära spänningar från -100 mV till +100 mV. Dessutom erbjuder den en spänningsingång från -5 V till +5 V. Med hjälp av mätomvandlare kan man övervaka t. ex. glödströmmar. Vardera av de fyra Pt 100-ingångarna (CJ1 ... CJ4) kan du använda som givaringång eller externt mätställe.
AXL F UTH8 XC 1F
-
Temperaturmodul
2702464
Axioline F, Temperaturmodul, Analoga ingångar: 8 (8 ingångar för termoelement eller linjär spänning, dessutom 1 ingång -5 V till +5 V), anslutningsteknik: 2-ledare (skärmad, partvinnad), överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
ATEX
Godkännande-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Godkännande-ID: E366272CCC
Godkännande-ID: 2021122309114456_CNKompatibla produkter
Fördelar
8 analoga inmatningskanaler för anslutning av termoelement eller linjära spänningar på -100 mV till +100 mV
1 analog inmatningskanal för anslutning av spänningar på -5 V till +5 V
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Intern registrering och kompensering av temperaturen vid referenspunkten för omgivningstemperatur (parametrerbar)
Extern anslutning av mätställesgivare Pt 100 möjlig
Enkel användning genom intern linjärisering av givarkurvorna
Låga toleranser (typiskt ±0,01 % givare typ K)
Hör temperaturstabilitet (typiskt 5 ppm/K)
Hög tålighet mot påverkan genom elektromagnetiska störningar (klass A)
Kanalsökningsfunktion "Channel Scout"
Sparad enhetstypskylt
Installationsövervakning med visning via en diagnos-LED per kanal
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Delvis lackerade kretskort