AXL F UTH4 1H - Temperaturmodul
2688598

Axioline F, Temperaturmodul, Analoga ingångar: 4 (4 ingångar för termoelement eller linjär spänning, dessutom 1 ingång -5 V till +5 V), anslutningsteknik: 2-ledare (skärmad, partvinnad), överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

4 analoga inmatningskanaler för anslutning av termoelement eller linjära spänningar på -100 mV till +100 mV
1 analog inmatningskanal för anslutning av spänningar på -5 V till +5 V
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Intern registrering och kompensering av temperaturen vid referenspunkten för omgivningstemperatur (parametrerbar)
Extern anslutning av mätställesgivare Pt 100 möjlig
Låga toleranser (typiskt ±0,01 % givare typ K)
Mycket låga mättoleranser även i olika inbyggnadslägen, tack vare det kalla lödställets inbyggda monteringslägeskompensation
Hör temperaturstabilitet (typiskt 8 ppm/K)
Hög tålighet mot påverkan genom elektromagnetiska störningar (klass A)
Kanalsökningsfunktion "Channel Scout"
Sparad enhetstypskylt
Installationsövervakning med visning via en diagnos-LED per kanal