Modulen är en Axioline F I/O-modul som används i det modulära Axioline F I/O-systemet. Modulen är en modulär I/O-enhet som kan tillfogas Axioline F-lokalbussen, för att överföra I/O-data till Axioline F-styrsystemet eller den busskopplare som är överordnad stationen. Som egensäker I/O-modul möjliggör denna enhet direkt anslutning av egensäkra fält-I/O:n till modulens plintar. Modulens digitala utgångsvärden från 24 V DC och 48 mA möjliggör anslutning av upp till fyra magnetstyrda digitala utgångssignaler.
AXL F EX IS DO4 SD 24-48 XC 1F
-
Digital modul
1086901
Axioline F, Digital utmatningsmodul, Digitala utgångar: 4, 24 V, anslutningsteknik: 2-ledare, Magnetstyrning, Extreme Conditions-variant, egensäker, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
IECEx
Godkännande-ID: IECEx UL 20.0044XCCC
Godkännande-ID: 2025122316122298cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E196811UL Listed
Godkännande-ID: FIILE E196811ATEX
Godkännande-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
Godkännande-ID: UL22UKEX2508XKompatibla produkter
Fördelar
Fyra 24 V DC - 48 mA digitala utgångsmatade styrsignaler för magnetdrivenheter
Egensäkra digitala utgångar med anslutning för zon 1, zon 0 eller division 1
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)