AXL F DO8/2 2A 1H - Digital modul
2688381

Axioline F, Digital utmatningsmodul, Digitala utgångar: 8, 24 V DC, 2 A, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

8 digitala utgångar
24 V DC, 2 A
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Minimal uppdateringstid < 100 µs
Sparad enhetstypskylt