AXL DO 16/3-ME - I/O-modul
2688161

Axioline digital utgångsmodul, 16 utgångar, 24 V DC, 500 mA, 2-, 3-ledaranslutningsteknik (elektronikmodul som ersättning för artikel 2688048 AXL DO 16/3)

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Sparad enhetstypskylt
Diagnos- och statusindikeringar
Minimal uppdateringstid < 100 µs
16 digitala utgångar
24 V DC, 500 mA
Anslutning av ställdonen i 2- och 3-ledarteknik