PST 1,3/ 2-5,0 OG VPE250 - Stiftlist
1107419

Stiftlist, märkarea: 1,5 mm2, färg: orange, märkström: 12 A (Beroende på kontakten som används), märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal rader: 1, poltal: 2, artikelserie: PST 1,3/..-V, delning: 5 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,5 mm, anslutningssystem: COMBICON PST 1,3, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Lämplig för våg- och reflowlödprocesser
Optimal stiftgeometri för alla COMBICON-Pinstrip-kontakter